Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E-KE-ZEJQ Module d'entrée/sortie ASi

Module de raccordement d'armoire KE, 4 entrées (PNP)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier équipé de bornes amovibles codées par différentes couleurs
  • Surveillance de communication
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Jack d'adressage
  • Alimentation des capteurs au choix, externe ou … partir du module
  • Affichage des fonctions pour le bus, l'alimentation du détecteur interne et les entrées
  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout

Afficher plus

En stock121,99 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-4E-KE-ZEJQ

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.0
numéro de fichier ULE223772
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge alimentation d'entrée interne
LED INTalimentation d'entrée interne active ; LED verte
LED PWRTension d'AS-Interface ; LED de couleur verte
verte : tension OK
verte, clignotante : adresse 0
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
tension auxiliaire (entrée)UEXT12 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 30 mA (sans détecteurs) / max. 180 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUEXT, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
Alimentationen provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, paramètres part défaut) ou auxiliaire UEXT (commutateur en position EXT)
Tension21 ... 31 V CC (INT)
intensité de courant maximal admissible≤ 150 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits (INT)
Courant d'entrée≤ 9 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 3 mA
1 (amorti)≥ 5 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2004
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
profilS-0.A.0
Code IO0
Code IDA
Code ID17
Code ID20
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1
D1 IN2
D2 IN3
D3 IN4
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1Filtre d'entrée
P1 = 0 filtre d'entrée activé, suppression d'impulsion ≤ 2 ms
P1 = 1 filtre d'entrée désactivé (paramètres par défaut)
P2Mode synchrone
P2 = 0 mode synchrone activé
P2 = 1 mode synchrone désactivé (réglage par défaut)
P3non utilisé
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section :
flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse150 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur22,5 mm
Longueur102 mm
FixationRail DIN
Couple de serrage des vis d'arrêt0,5 Nm ... 0,6 Nm
Notes générales