Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-ML100-02 Aide au montage

Support de montage pour les capteurs de la série ML100, Angle de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • équerre de fixation
  • Montage simple et rapide
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-ML100-02

Matérialacier inox
Masseenv. 23 g
Dimensions
Hauteur50 mm
Largeur21,5 mm
Longueur45 mm
Fixationéléments de fixation inclus
SérieML100
Notes générales