Sélectionnez votre pays
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2X1M Module de sécurité ASi
Module de sécurité G10
2 entrées de sécurité et
1 sortie statique standard
Principaux avantages en un coup d'œil
- Raccordement de commutateurs de sécurité à contact, ex. : bouton d'ARRÊT D'URGENCE
- Applications jusqu'à PL e
- Solution de sécurité modulaire
- Boîtier ultra-compact
- Degré de protection IP67
- Applications jusqu'à Cat. 4, PL e/SIL 3
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2X1M
| Type de nœud | Esclave de sécurité | |
| Spécification AS-Interface | V3.0 | |
| Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
| numéro de fichier UL | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
| Niveaux de performance (PL) | PL e | |
| catégorie | 4 | |
| MTTFd | aucune contribution significative au MTTFd du système en général | |
| Durée de mission (TM) | 20 a |
| LED FLT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication ou l'erreur est 0 | |
| LED AS-i | Tension d'AS-Interface ; LED de couleur verte verte : tension OK verte, clignotante : adresse 0 | |
| LED IN | état de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune | |
| LED OUT | état de commutation (sortie); LED jaune |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface (PELV) |
| Courant assigné d'emploi | Ie | ≤ 90 mA |
| Classe de protection | III | |
| Protection contre les surtensions | catégorie de surtension III | |
| Tension d'isolement nominale | 32 V | |
| Tension de tenue aux chocs | 0,8 kV |
| nombre/type | 2 entrées orientées sur la sécurité, pour contacts mécaniques, surveillance des connexions croisées : 2 contacts à 1 canal : jusqu'à la classe 2/PL c conformément à ISO 13849-1 ou 1 contact à deux canaux : jusqu'à la classe 4/PL e conformément à ISO 13849-1 | |
| Alimentation | de AS-Interface | |
| Tension | 20 ... 30 V C.C. gepulst | |
| Courant | courant d'entrée limité ≤ 15 mA, protégé(e)((s)) contre les courts-circuits |
| nombre/type | 1 sortie électronique conventionnelle, PNP | |
| Alimentation | de AS-Interface | |
| Tension | (UASI - 7,0 V) ≤ UOUT ≤ UASI | |
| Courant | 50 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Degré de protection | EN 60529:2000 | |
| norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
| sécurité électrique | IEC 61140:2009 | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Immunité | IEC 62026-2:2013 EN IEC 62061:2021 EN 61000-6-2:2005 | |
| sécurité fonctionnelle | EN ISO 13849-1:2023 EN IEC 62061:2021 |
| profil | S-7.B | |||||||||||||
| Code IO | 7 | |||||||||||||
| Code ID | B | |||||||||||||
| Code ID1 | F | |||||||||||||
| Code ID2 | 0 | |||||||||||||
| Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | EntréeSortie | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Agrément UL | cULus Listed, Type 1 enclosure |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | < 95 % | |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m au-delà de NMM | |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms dans six directions trois chocs 10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs | |
| Résistance aux vibrations | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles | |
| Degré de pollution | 3 |
| Degré de protection | IP67 Cette classe de protection est obtenue à l'aide du câble plat AS-Interface VAZ-FK-S-YE | ||||||||||||||||
| Raccordement | AS-Interface: AS-Interface câble plat Entrées/sorties : extrémités ouvertes du conducteur | ||||||||||||||||
| Matérial | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Masse | 200 g | ||||||||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | 1,65 Nm | ||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.