Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML100-8-W-200-RT/102/115 Cellule mode détection directe

Cellule en mode détection directe avec point lumineux rectangulaire pour une détection des objets transparents, champ de détection de 200 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie NPN, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Détection de matériaux transparents
  • Fixation à filetage tout métal
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Grâce au gros point lumineux, l'appareil n'est pas sensible aux vibrations et au déséquilibre de l'objet

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.110,76 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à ML100-8-W-200-RT/102/115

Domaine de détection0 ... 200 mm
Domaine de réglage15 ... 200 mm
Cible de référenceblanc standard , 200 mm x 200 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantnon
Diamètre de la tache lumineuseenv. 170 mm pour une distance de 200 mm
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 20 mA
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : commutation "clair"
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULRépertorié cULus, alimentation de Classe 2 ou répertoriée avec une tension de sortie limitée (peut-être intégrée) fusible (max. 3,3 A conforme UL248), coffret de type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 50 g
Couple de serrage des vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur11 mm
Profondeur20 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales