Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

1/2" NPT-V15-G-.3M Prise à encastrer

Prise à encastrer, M12/ 1/2 pouce NPT, 5 broches

Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à 1/2" NPT-V15-G-.3M

nombre de pôles5
Forme constructivedroit
Raccordement 1Connecteur femelle
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Filetage 21/2"
Tension d'emploiUBmax. 300 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Température ambiante-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementFils simples
Matériallaiton nickel
contactsor plaqué laiton
ConnecteurPolyamide (PA)
Câble
Fils5 x 0,34 mm2 , 22 AWG
LongueurL0,3 m
Remarque1/2" - 14 NPT Montage filetage
Notes générales