Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLK29-55-5060 Cellule en mode reflex

Détecteurs optoélectroniques, robustes, compacts et longue portée pour la détection de personnes, d'objets et de véhicules

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Capteur photoélectrique robuste et compact pour la protection monofaisceau de portails.
  • Domaines de détection étendus
  • Tension d'essai 2500 V entre les bornes de raccordement du relais et la partie électronique de l'appareil
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Version avec accessoires fournis

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à RLK29-55-5060

Domaine de détection d'emploi0 ... 12 m
Distance du réflecteur0,04 ... 12 m
Domaine de détection limite14 m
Cible de référenceréflecteur C110-2 diamètre : 84 mm , fourni
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 640 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 35 mm pour une distance de 12 m
Angle d'ouverture± 1 °
Limite de la lumière ambiante90000 Lux
MTTFd1460 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED rouge
s'allume : lorsque le faisceau est libre
clignote : lorsque le niveau chute en dessous de la réserve de fonctionnement
s'éteint : lorsque le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB24 ... 230 V C.A./C.C.
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 8,5 mA
Puissance absorbéeP00,2 W pour 24 V DC , 1,8 W pour 230 V C.A. 3 VA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutation230 V C.A.
Courant de commutationmax. 2 A
Fréquence de commutationf7 Hz
Temps d'action50 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité CEoui
Agrément ULcULus Listed
Attention : Cet équipement est considéré comme un équipement de type ouvert. Il doit être monté dans une enceinte, spécialement conçue pour le protéger contre les incendies internes et les blessures pouvant résulter du contact avec les pièces en fonctionnement, et certifiée UL 508.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP64
Raccordementcompartiment de raccordement
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS, difficilement inflammable
Sortie optiquePlastique
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur65,5 mm
RemarqueFusible de protection de l'appareil ≤ 2 A (retardé) conformément à CEI 60127-2 Sheet 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Notes générales