Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

AS 08/40 Vis de butée

Vis de butée pour détecteurs F2

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Règle la position de la butée mécanique en toute sécurité
En stock62,42 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à AS 08/40

Force de fonctionnementmin. 1,5 N
max. 2000 N
MatérialAcier 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Dimensions
AM8 x 1
B2,2 mm
C5,8 mm
L40 mm
L156,9 mm
L255 mm
L352,5 mm
Couple de serrage≤ 8 Nm
RemarqueSerrez correctement le contre-écrou si nécessaire
Volume de livraisonVis de butée
Contre-écrou
Notes générales