Sélectionnez votre pays
UC2000-30GM70S-UE2R2-V15 Détecteur ultrasonique
Détecteur ultrasonique en mode détection directe avec transducteur pivotant
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sortie analogique 0 ... 10 V
- 1 sortie
- Possibilités de synchronisation
- Compensation en température
- Peut être paramétré via le logiciel et l'interface ULTRA-PROG-IR (accessoires)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH