Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-ML300-01 Aide au montage

Support pour montage capteurs série ML300

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Accessoires de montage pour capteurs série ML300
  • Montage simple et rapide
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-ML300-01

MatérialAcier, zingué
Masseenv. 13 g
Dimensions
Hauteur16,5 mm
Largeur33 mm
Longueur42 mm
Fixationéléments de fixation inclus
SérieML300
Notes générales