Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INY060D-F99-2I2E2-V17 Détecteur d'inclinaison

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • Valeurs limites réglées de manière fixe
  • Résistance élevée aux chocs
  • Meilleure Immunité 100 V/m
  • Plage de mesure -30 °C... +30 °C

Afficher plus

En stock482,79 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • JA

Données techniques relatives à INY060D-F99-2I2E2-V17

TypeDétecteur d'inclinaison, à 2 axes
Gamme de mesure-30 ... 30 °
précision absolue≤ ± 0,2 °
Retard à l'appel≤ 25 ms
Résolution≤ 0,02 °
Reproductibilité≤ ± 0,04 °
Influence de la température≤ 0,004 °/K
MTTFd304 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Etat de commutation2 LED jaunes : état de commutation (par sortie)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 25 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 200 ms
Type de sortie2 sorties PNP, normalement à fermeture , protégé , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Courant d'emploiIL≤ 100 mA
Chute de tension≤ 3 V
Type de sortie2 Sorties de courant 4 ... 20 mA
(1 sortie pour chaque axe)
Résistance de charge0 ... 200 Ω pour UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω pour UB = 18 ... 30 V
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrations100 g, conforme DIN EN 60068-2-27
NormesEN CEI 60947-5-2
EN 60947-5-7
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementConnecteur (M12 x 1), 8 broches
Matériau du boîtierPA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse240 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur45 mm
Longueur65 mm
Sortie analogique (X)-30 ° ... 30 °
Sortie analogique (Y)-30 ° ... 30 °
Sortie de commutation X-30 ° ... 30 °
Sortie de commutation Y-30 ° ... 30 °
Notes générales