Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NRN75-FP-A2-P3 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 75 mm, non noyable
  • Facteur de réduction = 1
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.224,22 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NRN75-FP-A2-P3

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn75 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 55 mm
Facteur de réduction rAl 1
Facteur de réduction rCu 1
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 50 Hz
Course différentielleHtyp. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Dérive en température± 10 % pour 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
± 20 % pour -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) et 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F)
Tension d'isolement nominaleUBIS50 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd824 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementBornes à vis
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2
Section transversale minimale du conducteursans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2
Section transversale maximale du conducteursans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
partie inférieure du boîtieraluminium peint
Degré de protectionIP68
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur80 mm
Longueur80 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.