Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15S-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9 Câble d'adaptateur

Adaptateur, M12 x1, vers connecteur Sub-D, 9 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Blindage posé sur l'écrou chapeau
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15S-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9

nombre de pôles5 + blindage
Raccordement 1Connecteur mâle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur femelle
Forme constructive 2droit
Filetage 2Sub-D
Tension d'emploiUBmax. 36 V c.c.
Courant d'emploiIBmax. 1,5 A
résistance de continuité< 30 mΩ
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP20
Matérial
contactsCuZn
surface de contactAu
PoignéeTPU
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
Câblecâblage fin, flexible
Couleurnoir
Fils5 x 0,34 mm2
LongueurL0,5 m
Masseenv. 221 g
Notes générales