Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN40-U1L-UU Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • A fermeture/à ouverture, au choix
  • Série confort
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.213,82 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à NBN40-U1L-UU

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn40 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieC.A./C.C.
Portée de travailsa0 ... 32,4 mm
Portée réellesr36 ... 44 mm typ. 40 mm
Facteur de réduction rAl 0,37
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,73
Facteur de réduction rFe 1
Facteur de réduction rMs 0,4
Type de sortie2 fils
Fréquence de commutationf0 ... 25 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUdFonctionnement ≤ 5 V (typ. 2 V) CC
Fonctionnement ≤ 8 V (typ. 3 V) CA
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 3000 mA
Courant d'emploiIL5 ... 500 mA
Courant assigné d'emploiIe500 mA 50/60 Hz
Courant d'emploi min.Im5 mA
Courant résiduelIr≤ 1,5 mA
Catégorie d'utilisationAC12 , AC140 , DC12 , DC13
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Affichage des dérangementsclignote en cas de surintensité
MTTFd550 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension assignée d'emploiUe24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A.
Tension d'emploiUB20 ... 275 V C.C. / 20 ... 253 V C.A.
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi230 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp2,5 kV
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 250 V C.A. / 273 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 500 mA
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
agrément CCCUe 75 V DC - 250 V DC
Ue 75 V AC - 230 V AC
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Type de raccordementcompartiment de raccordement
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2
Section transversale minimale du conducteursans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2
Section transversale maximale du conducteursans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2
Matériau du boîtierPA 6.6 / métal
Face sensiblePA 6.6
partie inférieure du boîtierPlastique
Degré de protectionIP67
Masse255 g
Dimensions
Hauteur55 mm
Largeur55 mm
Longueur128 mm
RemarqueCouple de serrage : 1,8 Nm (boîtier)
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.