Sélectionnez votre pays
NBN3-F31K2M-E8-B13-S Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
- Base métallique résistante
- Boîtier résistant aux intempéries bon pour applications l'extérieur
- Plage de températures -40 °C à 75 °C (-40 ... 167 °F)
- LED alimentation (sous tension)
- LED d'état de commutation du détecteur et de l'électrovanne
- Bornes enfichables
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN3-F31K2M-E8-B13-S
| Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 2,5 mm |
| Montage | montabilité non affleurée | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 2,05 mm |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 100 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | toutes les lignes | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 25 mA |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
| Visualisation de l'état de l'électrovanne | LED jaune |
| MTTFd | 490 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Tension | max. 32 V CC | |
| Courant | max. 240 mA | |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA |
| Température ambiante | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Raccordement (côté système) | Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 | ||||||||||
| Section des fils (côté système) | 1,5/2,5 mm2 flexible/rigide | ||||||||||
| Raccordement (côté vanne) | Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 | ||||||||||
| Matériau du boîtier | polycarbonate robuste et transparent (PC) optimisé pour un usage extérieur | ||||||||||
| partie inférieure du boîtier | aluminium, thermopoudré | ||||||||||
| Degré de protection | IP66 / IP68 / IP69 | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de boîtier | 1,5 Nm | ||||||||||
| Couple de serrage, vis de mise à la terre | 1,5 Nm | ||||||||||
| Presse-étoupe de vis de fixation | M20 x 1,5 ; max. 11 Nm | ||||||||||
| Couple de serrage du bouchon d'arrêt | 2 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.