Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LB9019A Bornier

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Borne à vis frontale
  • Pour boîtiers de raccordement LB
  • 2 x 8 bornes
  • Étiquetage 1…8 et 9…16
  • Couleur verte
  • Pour des applications Ex ic ou non de sécurité intrinsèque

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à LB9019A

nombre de pôles2 x 8
Étiquetage1 ... 8 & 9 ... 16
Tension assignéeUr160 V
Courant assignéIr8 A
Section des fils0,14 ... 1,5 mm2
Boîtierverte
Masseenv. 5 g
Dimensions(I. x H. x P.) 40,9 mm x 12,3 mm x 21,7 mm
Hauteur12,3 mm
Largeur40,9 mm
Profondeur21,7 mm
Forme constructiveborne à vis frontale
Certification EACRussie : RU C-IT.MIII06.B.00129
Certification Marine
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Notes générales