Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LB9124A Bornier

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Borne à vis
  • Pour boîtiers de raccordement LB et FB
  • 2 x 8 bornes
  • Étiquetage 1…8 et 9…16
  • Couleur bleue
  • Pour des applications Ex ia ou Ex ib

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à LB9124A

nombre de pôles2 x 8
Étiquetage1 ... 8 & 9 ... 16
Tension assignéeUr160 V
Courant assignéIr8 A
Section des fils0,14 ... 1,5 mm2
Boîtierbleu
Masseenv. 5 g
Dimensions
H11,1 mm
W15,3 mm
L40,9 mm
Hauteur11,1 mm
Largeur15,3 mm
Longueur40,9 mm
Forme constructiveBorne à vis
Notes générales