Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-CS-Ex1.54-Y2 Répéteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée pour alarme incendie SMART
  • Entrée de courant de 1 mA à 20 mA
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-CS-Ex1.54-Y2

Type de signalEntrée analogique
Tension assignéeUr0 ... 24 V CC , alimentation en boucle
Dissipation thermique0,2 W
Raccordementbornes 11+, 12-
Courant0 ... 20 mA
Bande passantecourant : 1 ... 20 mA
tension : 0 ... 24 V
Raccordementbornes 1+, 2-
Courant de court-circuit≤ 43 mA
Ecart
Après calibragePerte de courant ≤ à 3,5 mA à un courant de charge de 20 mA
Température± 20 µA / K
Temps de montée/temps de descente≤ 50 µs (courant de charge ≥ 1 mA)
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur107 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBAS 00 ATEX 7087
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensionUo25,2 V
CourantIo43 mA
PuissancePo271 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 99 ATEX 1499 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Agrément FM
Control Drawing116-0129 (cFMus)
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0348 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 08.0079
IECEx BAS 10.0007X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex nA IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales