Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19-W-ABG-PG9 Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M12 coudée, codage A, 8 broches, pour câble de 5 à 8 mm de diamètre, blindée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • À confectionner, se prête au blindage
  • Raccordement des borniers à vis
  • Boîtier métallique
  • Blindage à ressort de type iris
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Composant UL Recognized

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19-W-ABG-PG9

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé A
PersonnalisationCodage non rotatif
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 2 A
Protection contre les surtensionsCatégorie II
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
numéro de fichier ULE363587
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 18 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
BlindageBlindage à ressort de type iris
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 0,5 mm2 max. / AWG 20
Câble
Diamètre d'enveloppe5 ... 8 mm
Section des fils0,5 mm2 / 20 AWG max.
MontageBornes à vis 0,2 Nm
Écrou de pression 0,8 ... 1 Nm
Corps 1 Nm
Masse71,91 g
Remarqueinstallation : diamètre du blindage ≤ 5,5 mm, voir la notice d'instructions
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
surface de contactplaqué or (Au)
Notes générales