Sélectionnez votre pays
KFD2-UT2-Ex2 Convertisseur de température
Convertisseur de mesure de température universel
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée à 2 voies
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension
- Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
- Sortie courant 0/4 mA à 20 mA
- Mode actif ou passif
- Configuration au moyen de PACTware
- Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur
- Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Afficher plus
Type préféré











Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à KFD2-UT2-Ex2
| Type de signal | Entrée analogique |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
| Raccordement | bornes 14+, 15- ou module de distribution d'alimentation/rail d'alimentation | |
| Tension assignée | Ur | 20 ... 30 V CC |
| Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
| Dissipation thermique | ≤ 1,53 W | |
| Puissance absorbée | max. 1,53 W |
| Interface de programmation | connecteur de programmation |
| Côté connexion | côté terrain | |||||||||||||
| Raccordement | bornes 1, 2, 3; 4, 5, 6 | |||||||||||||
| RTD | type Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751 : 1995) type Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) type Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) type Ni100 (DIN 43760) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Thermocouples | type B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) type L (DIN 43710: 1985) type TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Potentiomètre | 0 ... 20 kΩ (mode 2 fils), 0,8 ... 20 kΩ (mode 3 fils) | |||||||||||||
| Tension | peut être sélectionné dans la plage -100 ... 100 mV | |||||||||||||
| Résistance d'entrée | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |||||||||||||
| Côté connexion | côté commande | |||||||||||||
| Raccordement | sortie I : borne 7 : actif (-), passif (+), borne 8 : actif (+), borne 9 : passif (-) sortie II : borne 10 : actif (-), passif (+), borne 11 : actif (+), borne 12 : passif (-) | |||||||||||||
| Sorties I, II | sortie de courant analogique | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ecart | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| temps de réaction | valeur la plus défavorable (rupture du capteur et/ou activation de la détection des courts-circuits du détecteur) mV : 1,2 s, thermocouples avec compensation de soudure froide : 1,4 s, thermocouples avec température de référence fixe : 1,4 s, RTD 3 ou 4 fils : 1,1 s, RTD 2 fils : 920 ms, potentiomètre : connexion 3 fils 2,8 s, connexion 2 fils 2,25 s | |||||||||||||
| Sortie/alimentation, entrée de programmation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA Il n'y a pas d'isolation électrique entre l'entrée de programmation et l'alimentation. Le câble de programmation (voir la section accessoires et installation) procure une isolation galvanique afin d'éviter un circuit de mise à la terre. |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Configuration | via PACTware | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
| Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection contre la décharge | UL 61010-1:2004 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Masse | env. 130 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | CESI 04 ATEX 143 | ||||||||||
| |||||||||||
| Entrées | bornes 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pour du matériel passif) | ||||||||||
| |||||||||||
| Sorties analogiques, alimentation, erreur collective | |||||||||||
| |||||||||||
| Interface | |||||||||||
| |||||||||||
| Certificat | TÜV 02 ATEX 1797 X | ||||||||||
| |||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||
| |||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||
| |||||||||||
| Agrément UL | ||||||||
| ||||||||
| Homologation CSA | ||||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.