Sélectionnez votre pays
NJ40+U1+E2-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 40 mm, non noyable












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NJ40+U1+E2-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 40 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,45 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 60 V | ||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 100 Hz | ||||||||||||||||||
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | ||||||||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |||||||||||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |||||||||||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,8 V | ||||||||||||||||||
| chute de tension à IL | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||||||||
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 100 ms | ||||||||||||||||||
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |||||||||||||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |||||||||||||||||||
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.