Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MLV41-LL-IR-2133 Cellule pour fibre optique

Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière infrarouge, sortie PNP, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions
  • Sensibilité à réglable continu
  • Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide
  • Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MLV41-LL-IR-2133

Domaine de détectionsur fond noir (6 %) : jusqu'à 55 mm
sur carte blanche Kodak, facteur de réflexion de 90 % jusqu'à 160 mm
avec fibres optiques LLR 04-1,6-0,5-WC3
Domaine de réglage0 ... 160 mm sur carte blanche Kodak, facteur de réflexion de 90 %
Cible de référence100 mm x 100 mm sur carte blanche Kodak, facteur de réflexion de 90 %
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
MTTFd770 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante
Eléments de contrôleréglage de la sensibilité, commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 40 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Les modes de commutation spécifiés dans la section « Raccordement électrique » s'appliquent aux interrupteurs L/D en position « L » (interrupteur lumière)
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII, tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation en fonctionnement selon EN 50178
Agrément ULcULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
adaptateur fibre optique (LWL)04
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierAluminium , revêtement Delta-Seal
Sortie optiqueRaccordement de fibre optique
Connecteurmétal
Masse50 g
Dimensions
Hauteur56,5 mm
Largeur31 mm
Profondeur13,6 mm
Notes générales