Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB250-F77-E0-V31 Détecteur ultrasonique

Détecteur ultrasoniques en mode détection directe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Entrée d'apprentissage
  • Degré de protection IP67
  • Visualisation de l'état de commutation, LED jaune
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UB250-F77-E0-V31

Domaine de détection20 ... 250 mm
Domaine de réglage45 ... 250 mm
Zone aveugle0 ... 20 mm
Cible normalisée20 mm x 20 mm
Fréquence du transducteurenv. 400 kHz
Retard à l'appel≤ 50 ms
Longueur de câble autoriséemax. 300 m
LED jauneétat de commutation et clignotant : TEACH-IN
Tension assignée d'emploiUe24 V CC
Tension d'emploiUB20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 150 ms
Type d'entrée1 entrée de programmation
Niveauniveau bas : 0 ... 0,7 V (Apprentissage actif)
niveau haut : UB ou entrée ouverte (Apprentissage inactif)
Impédance d'entrée16 kΩ
Durée de l'impulsion≥ 3 s
Type de sortie1 sortie E0, NPN, à fermeture
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 2 V
Reproductibilité± 1 mm
Fréquence de commutationf  10 Hz
Course différentielleHtyp. 2,5 mm
Courant résiduelIr≤ 0,01 mA
Influence de la température0,17 %/K
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Résistance aux chocs30 g , 11 ms Durée
Tenue admissible aux vibrations10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Type de raccordementconnecteur M8 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse10 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 0,2 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur12 mm
Longueur23 mm
SortiePoint de commutation : 250 mm
Notes générales