Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15-G-3,5M-PUR-ABG-V15-G Câble de connexion

Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
  • Non halogéné
  • Blindage raccordé à l'écrou d'accouplement
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.47,32 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15-G-3,5M-PUR-ABG-V15-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Sans plombDirective RoHS 2011/65/EU
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 100 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants5
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Noyau 5: gris
Construction du noyau42 x 0,1 mm ∅
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL3,5 m
Code de câbleLi 9Y 11YM 5 x 0,34
Masse157 g
Sans halogèneoui
Sans plomboui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux produits chimiquesbien
Manchon de marquage de câble2x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales