Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V31-GM-BK10M-PVC-U Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M8 droit, codage A, 4 broches, câble PVC noir, homologué UL

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de protection IP66 /IP68
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
En stock21,94 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V31-GM-BK10M-PVC-U

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
inflammabilitéUL 1581 , CEI 60332-1-2
Sans plombDirective RoHS 2011/65/EU
Agrément ULAWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (câble)
Courant de service maximal autoriséemax. 3 A
numéro de fichier ULE231213
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Câble, flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,4 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 9 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP66/IP68
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,3 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 50 N / 300 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
LongueurL10 m
Code de câbleLi YY 4 x 0,34
Masse298,17 g
Sans plomboui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéFT1
Manchon de marquage de câble1x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales