Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

OFR-MCS-400/18 Film réflecteur

Découpe du film réflecteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Particulièrement adapté à une utilisation avec des détecteurs laser en mode reflex
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OFR-MCS-400/18

Forme constructiverectangulaire
Éléments optiquesPyramides Micro Tripel
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MatérialMCS
Dimensions400 mm x 18 mm
Hauteur400 mm
Largeur18 mm
Fixationadhésif
Stockagestocker dans un endroit sec et frais
Informations complémentairesLa température ambiante lors du montage et du traitement du film doit être supérieure à 18 °C.
Notes générales