Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DoorScan Relay Module Sensor ModuleDoorScan® Accessory

Sensor module, configurable relay module for DoorScan, replacement/extension sensor module for installation in the DoorScan and TopScan sensor profile, multifunction interface module

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sensor module for configurable DoorScan® presence sensor
  • Conversion of semiconductor signals to relay output signals
  • Tool-free module mounting using snap-in mechanism
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à DoorScan Relay Module

Safety Integrity Level (SIL)SIL 2
Performance level (PL)PL d
CategoryCat. 2
MTTFd72 a
B10d2 E+8
B103 E+6
Control elementsJumper for interface PNP / NPN
Operating voltageUB24 V DC ± 20 %
No-load supply currentI030 mA
Input typeTest, Standby , Relay supply
Signal outputHinge side (BS): Relay, 1 alternator , Opposite hinge side (BGS): Relay, 1 alternator
Switching voltage24 V DC ± 20 %
Switching currentmax. 100 mA
Response timemax. 15 ms in addition to switch-on delay for DoorScan®
De-energized delaytoffmax. 15 ms
Directive conformity
Machinery Directive 2006/42/ECEN 12978:2003+A1:2009
EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009
EN 16005:2012 Chapter 4.6.8
EMC Directive 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
Standard conformity
StandardsEN 61508-1:2010
DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4
BS 7036-1:1996 Chapter 7.3.2
BS 7036-2:1996 Chapter 8.1
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Relative humidity25 ... 95 % (non-condensing)
Degree of protectionIP54 (when mounted)
Connectionplug strip , 6-pin Interface , 4-pin Relay supply
Massapprox. 30 g
Dimensions
Height30 mm
Depth35 mm
Length81 mm
Notes générales