Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN40-U4L-A2 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • 40 mm, non noyable
  • 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.121,91 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN40-U4L-A2

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn40 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 32,4 mm
Portée réellesr36 ... 44 mm
Facteur de réduction rAl 0,39
Facteur de réduction rCu 0,37
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Facteur de réduction rMs 0,45
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv120 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1310 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionI
Tension d'isolement nominaleUi230 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp2,5 kV
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification MarineDNVGL TAA0000160
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementBornes à vis
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2
Section transversale minimale du conducteursans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2
Section transversale maximale du conducteursans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2
Matériau du boîtierPA/métal
Face sensiblePA
partie inférieure du boîtiermétal
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse225 g
Dimensions
Hauteur55 mm
Largeur55 mm
Longueur128 mm
RemarqueCouple de serrage : 1,8 Nm (boîtier)
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.