Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-T1-FK-2M-PUR-V3-WR Répartiteur passif ASi

Répartiteur passif, AS-Interface vers connecteur rond M8

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier compact
  • Elément de fixation avec vis d'arrêt imperdable
  • Montage simple et rapide
  • Contacts dorés
  • Boîtier en matière plastique renforcés de fibres de verres
  • Protection contre les inversions de polarité et marquage jaune pour câble AS-Interface plat
  • Non halogéné

Afficher plus

En stock26,39 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-T1-FK-2M-PUR-V3-WR

Forme constructiveConnecteur femelle, coudé
borne à câble plat AS-Interface
Tension assignée d'emploiUe≤ 35 V PELV ( AS-Interface )
Courant assigné d'emploiIe≤ 3 A
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
RaccordementCâble plat d'AS-Interface : méthode de perçage de câble
Connecteur : M8 x 1 (V3)
Matérial
contactsCuSn
surface de contactAu
BoîtierPA 66-GF25 Ultramid
PoignéePUR, noir
CâblePUR
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir
Fils2 x 0,25 mm2
LongueurL2 m
Couple de serrage des vis de fixation1,65 Nm
Notes générales