Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SLCT-M-01-2100 Inclined Mirror

Inclined mirror for stable 90 degree deflection with cover plate

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rotation-invariant deflection of a light beam by 90° in the plane of incidence, making it highly vibration-resistant
  • Translation-free deflection with no lateral beam shift with OMH-SLCT-200 floor mount
  • Silver-coated mirror glass
  • Mirror glass with low light absorption
  • Up to ∅ 48 mm pencil of rays in the plane of incidence

Afficher plus

En stock883,61 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à SLCT-M-01-2100

Setting angle± 5 ° with product OMH-SLCT-200
Tilting angle± 2.5 ° with product OMH-SLCT-200
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative humidity80 % , non-condensing
Housing length L2080 mm
Material
Housinganodized aluminum ; glass
Massapprox. 12.7 kg
Dimensions
Length2080 mm
Scope of deliveryInclined mirror, cover plate
The three fillister head screws for the cover plate are supplied with the floor mount
Safety SeriesSLCT / SLCS
Notes générales