Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN12-18GM50-E2-V1-M Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 12 mm, non noyable
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Homologation de type E1
  • Meilleure Immunité 100 V/m
  • Avec densité augmentée, protection IP68/IP69K
  • Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN12-18GM50-E2-V1-M

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn12 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 9,72 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,5
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB5 ... 60 V
Fréquence de commutationf0 ... 1500 Hz
Course différentielleHType 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Protection anti-inductiveoui
Suppression d'impulsion de mise en marcheoui
Chute de tensionUd≤ 2 V
Tension d'isolement nominaleUBIS60 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 7 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 220 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
MTTFd1085,5 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Homologation de type E1 10R-06
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68 / IP69K
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Masse46 g
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre18 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.