Sélectionnez votre pays
NBB15-30GM50-E3-V1-M Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 15 mm, noyable
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C - Homologation de type E1
- Meilleure Immunité 100 V/m
- Avec densité augmentée, protection IP68/IP69K
- Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations
Afficher plus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB15-30GM50-E3-V1-M
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,45 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,5 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 60 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 600 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Protection anti-inductive | oui | |
| Suppression d'impulsion de mise en marche | oui | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Tension d'isolement nominale | UBIS | 60 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 6 µA pour 25 °C |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 7 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 220 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, visible 360° |
| MTTFd | 830,5 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
| Homologation de type E1 | 10R-06 |
| Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP68 / IP69K | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 94 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.