Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UPR-INS-03 Insert rail d'alimentationPower Rail® Accessory

Insert pour rail DIN de montage de 35 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Insert à 3 conducteurs dans rail de montage DIN de 35 mm
  • Compatible avec rail DIN de montage UPR-MR de 35 mm
  • Adapté pour le rail profilé K-DUCT
  • Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à UPR-INS-03

Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Raccordement3 conducteurs
Alimentation2 Conducteurs
sortie de panne1 Conducteurs
MatérialPolycarbonate
Masseenv. 440 g
Dimensions25,5 x 13 x 2 000 mm (1 x 0,5 x 78,7 po) (l x h x L)
Hauteur13 mm
Largeur25,5 mm
Longueur2000 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Hauteur : 15 mm
Notes générales