Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V3S-GM-Q4 Connecteur de câble

Connecteur de câble, montable sur site, M8 droite, codage A 3 broches, pour câble de diamètre 2,5 - 5 mm, raccordement par déplacement d'isolant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement autodénudant
  • Verrouillage métallique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Agrément cURus
En stock14,25 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V3S-GM-Q4

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Agrément ULE191152
Tension de service maximale permissiblemax. 29 V
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,2 Nm
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65 / IP67
RaccordementRaccordement autodénudant pour 0,25 à 0,5 mm2 / AWG 24 ... AWG 20
Câble
Diamètre d'enveloppe2,5 à 5 mm
FilsSection : 0,25 ... 0,5 mm2
Masse8,2 g
FixationCouple de serrage max. sur l'écrou d'accouplement : ≤ 0,6 Nm
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéePA 66, noir
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactNi/Au
inflammabilitéHB
Câble
isolation de filPVC/PE/PP
Notes générales