Sélectionnez votre pays
NBN40-U2-UU Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- A fermeture/à ouverture, au choix









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Données techniques relatives à NBN40-U2-UU
| Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 40 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Portée réelle | sr | 36 ... 44 mm typ. 40 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,37 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,73 | |
| Facteur de réduction rFe | 1 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,4 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Fréquence de commutation | f | CA, 0 ... 30 Hz CC, 0 ... 100 Hz |
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | Fonctionnement ≤ 5 V (typ. 2 V) CC Fonctionnement ≤ 8 V (typ. 3 V) CA |
| Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
| Courant d'emploi | IL | 5 ... 500 mA |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 500 mA 50/60 Hz |
| Courant d'emploi min. | Im | 5 mA |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 1,5 mA |
| Catégorie d'utilisation | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 300 ms |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
| Affichage des dérangements | clignote en cas de surintensité |
| MTTFd | 540 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A. |
| Tension d'emploi | UB | 20 ... 275 V C.C. / 20 ... 253 V C.A. |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Classe de protection | II | |||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 250 V C.A. / 273 V C.C. Courant de commutation de sortie : 500 mA Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires » | |||||||
| agrément CCC | Ue 75 V DC - 250 V DC Ue 75 V AC - 230 V AC | |||||||
| Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Degré de pollution | 3 |
| Type de raccordement | compartiment de raccordement | ||||||||||
| Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PA 6.6 / métal | ||||||||||
| Face sensible | PA 6.6 | ||||||||||
| partie inférieure du boîtier | Plastique | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Masse | 255 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Remarque | Couple de serrage : 1,8 Nm (boîtier) | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.