Sélectionnez votre pays
IQC24-50F-T10 RFID Tag
Data carrier
Principaux avantages en un coup d'œil
- Operating frequency 13.56 MHz
- With extended temperature range up to 220 °C (428 °F)
- Conforms to ISO 15693
- 992 bytes memory freely available
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- Mounting holes for simple installation
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE