Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-2T1-FK-G10-PTC-2M-PUR-V1-G Répartiteur passif ASi

Répartiteur passif G10, indication d'état par LED, AS-Interface, et alimentation auxiliaire vers 1 connecteur rond M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier en une pièce
  • Montage simple et rapide
  • Limite de courant électronique avec affichage LED
  • Contacts dorés et torsadés
  • Câble polyuréthane résistant à l'huile, à l'usure et bon pour chaîne d'entraînement
  • Immunité aux vibrations
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Non halogéné

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.54,05 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-2T1-FK-G10-PTC-2M-PUR-V1-G

Forme constructiveDouille, droite
bornes à câble plat AS-Interface/tension auxiliaire ext.
numéro de fichier ULE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
LED OverloadAffichage de surcharge en sortie ; LED rouge
rouge : surcharge en sortie
LED PWRTension d'emploi LED verte
vert : tension OK
Tension assignée d'emploiUe10 ... 32 V PELV ( AS-Interface , tension auxiliaire ext. AUX )
Classe de protectionIII
courant de court-circuit du réseauIkmax. 40 A
Protection contre les surtensionscatégorie de surtension III
intensité de courant maximal admissible1,6 A (40 °C) par sortie
Retard à l'appelenv. 4 s @ 8 A
Chute de tensionUd0,8 V pour 2 A ; 0,3 V pour 0,5 A
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 50295:1999, IEC 62026-2:2008
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Température ambiante maximale autoriséemax. 55 °C (max. 131 °F)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP67
IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
RaccordementCâble plat, AS-Interface : méthode de perçage de câble
Tension d'alimentation auxiliaire extérieure du câble plat UAUX : Technologie de pénétration de l'isolation
connecteur : connecteurs femelles M12 x 1 (V1)
Matérial
contactsCuSn / Au
BoîtierPBT PC
PoignéePUR, noir
CâblePUR
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Câble
Diamètre d'enveloppe∅4,3 mm
Couleurnoir
Fils4 x 0,34 mm2
LongueurL2 m
Masse100 g
Couple de serrage des vis de fixation1,65 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur22 mm
Largeur27,7 mm
Longueur40,5 mm
Notes générales