Sélectionnez votre pays
UC4000-L2-I-V15-Y263652 Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- LED Etat de commutation, visible sur 360°
- Fixation rapide
- sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
- Paramétrable
Afficher plus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à UC4000-L2-I-V15-Y263652
| Domaine de détection | 200 ... 4000 mm | |
| Domaine de réglage | 240 ... 4000 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 200 mm | |
| Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 85 kHz |
| Retard à l'appel | ≤ 180 ms | |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 1600 ms |
| LED verte | indication de fonctionnement | |
| LED jaune | objet dans la fenêtre de mesure | |
| LED rouge | défaut |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 50 mA |
| Type d'interface | Interface série (adaptateur de programmation nécessaire) 9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop |
| Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Fréquence de synchronisation | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Type d'entrée | 1 entrée de programmation | |
| Niveau (limite d'analyse 1) | 0 ... 1 V | |
| Niveau (limite d'analyse 2) | 4 V ... UB | |
| Impédance d'entrée | > 12 kΩ | |
| Durée de l'impulsion | 2 ... 10 s |
| Type de sortie | 1 sortie analogique 4 ... 20 mA | |
| Résolution | Zone d'exploration [mm]/3 200, néanmoins ≥ 0,4 mm | |
| Ecart à la courbe caractéristique | ≤ 0,2 % de la valeur fin d'échelle | |
| Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Impédance de charge | ≤ 500 Ω pour UB ≥ 14V ≤ 300 Ω pour UB < 14V | |
| Influence de la température | ≤ 1,5 % de la valeur fin d'échelle |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 120 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Sortie | limite A1 : 240 mm limite A2 : 4000 mm Fonction de sortie : Front montant | |
| Angle de faisceau | large |
| Informations complémentaires | Position des interrupteurs sur la console de programmation externe: "output load": pull-down "output logic": noninv |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.