Sélectionnez votre pays
HiCTB16-SCT-44C-SC-RA Platine de connexion
Principaux avantages en un coup d'œil
- Pour 16 modules
- Alimentation 24 VCC
- Types de signaux pris en charge : DI/DO/AI/TI/AO/UIO
- Zone à risque dexplosion : bornes à vis, bleues
- Zone non dangereuse : bornes à vis, noires
Afficher plus
Type préféré











Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à HiCTB16-SCT-44C-SC-RA
| Raccordement | X20 : bornes 3, 5 (+) ; 4, 6 (-) | |
| Tension assignée d'emploi | 24 V CC , en fonction de la tension nominale des isolateurs utilisés | |
| Chute de tension | 0,9 V , Tenir compte de la chute de tension sur la diode en série de la platine de connexion | |
| Ondulation | ≤ 10 % | |
| Protection | 4 A , Dans chaque cas pour 16 modules | |
| Dissipation thermique | ≤ 500 mW , Sans module | |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui |
| Alimentation | Redondance disponible. L'alimentation des isolateurs est découplée, surveillée et dotée de fusibles. |
| Raccordement | X20 : bornes 1, 2 | |
| Type de sortie | Contact libre de tension | |
| Comportement du commutateur | pas de défaut : contact de relais fermé défaut d'alimentation : contact du relais ouvert défaut du module : contact du relais ouvert | |
| Chargement du contact | 30 V DC, 1 A |
| Éléments d'affichage | LED PWR1 (alimentation de la platine de connexion), LED verte LED PWR2 (alimentation de la platine de connexion), LED verte LED FAULT (indication de défaut), LED rouge - LED allumée : défaut de module - LED clignotante : défaut d'alimentation |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 Pour plus d'informations, voir la description du système. | |
| Degré de protection | IEC 60529:2001 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP20 | |||||||||||||
| Raccordement | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Section des fils | bornes à vis : 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 12 AWG) | |||||||||||||
| Matérial | Boîtier : polycarbonate, 10 % renforcé de fibres de verre | |||||||||||||
| Masse | env. 860 g | |||||||||||||
| Dimensions | 216 x 200 x 163 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |||||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | CESI 06 ATEX 022 | ||||
| |||||
| Zone non classée | |||||
| |||||
| Certificat | DEMKO 18 ATEX 2116 X | ||||
| |||||
| Séparation galvanique | |||||
| |||||
| Conformité aux directives | |||||
| |||||
| Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.