Sélectionnez votre pays
KFD2-STC5-Ex1.2O.H Alim. transmetteur SMART
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART
- Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
- Sortie double 4 mA ... 20 m A, courant passif/courant actif
- Bornes avec prises de test
- Tension de terrain élevée 17 Vcc
- Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL