Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

AIR30-8-H-2500/38a Scanner actif à infrarouge

Scanner à lumière infrarouge actif monofaisceau, suppression d'arrière-plan, hauteur d'installation max. 2,5 m, boîtier noir, sortie relais, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule en mode détection directe monofaisceau
  • Peut être utilisé pour surveiller les bords de fermeture principaux et auxiliaires
  • Protection de bords de fermeture sur des portes articulées ou à tambour
  • Alignement précis des faisceaux grâce au faisceau lumineux étroit
  • Mode de fonctionnement avec suppression de l'arrière-plan : ignore les objets situés hors de la plage de détection

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à AIR30-8-H-2500/38a

Domaine de détection min.550 ... 1000 mm
Domaine de détection max.550 ... 2500 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)≤ 400 mm pour une distance de 2000 mm
fréquence d'émission1800 Hz
Mode de fonctionnementélimination de l'arrière-plan
Diamètre de la tache lumineuse50 mm pour un domaine de détection 2000 mm
Angle d'ouvertureenv. 1,4 °
Accessoires fournisÉtrier rotatif, équerre de montage
MTTFd1050 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Visual. état de commutationLED rouge : allumée si la sortie est activée
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 48 V CC / 11 ... 36 V C.A.
Consommation à videI0100 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur avec +UB
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signalrelais, 1 contact à fermeture
Tension de commutation≤ 50 V C.A. / 24 V CC
Courant de commutation≤ 200 mA C.A. / 1 A CC
Temps d'action70 ms
Temps de descentetoffenv. 200 ms
NormesEN 60947-5-2
Normes 2EN 61000-6-2 sans EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Normes 3EN 61000-6-3
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP52
Raccordementcâble 5 m
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiqueLuran®
Masse50 g
Dimensions
Hauteur45 mm
Largeur102 mm
Profondeur32 mm
Notes générales