Sélectionnez votre pays
OBR2500-12GM40-E4 Cellule en mode reflex
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, boîtier fileté M12, boîtier en métal, face avant optique, champ de détection de 2500 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, 1 sortie NPN, câble fixe
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier solide à filetage M12
- Encombrement moindre
- Traitement antireflet par un filtre polarisant
- Commutation "clair/foncé", programmable par câblage
- Degré de protection IP67
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES