Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BT65X Came

came pour la série F31

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite
  • Sens d'action inversé (fin de course non amortie)
En stock56,08 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à BT65X

diamètre de joncmax. 65 mm
hauteur de joncmax. 6 mm
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
diamètre d'arbre< 58 mm
hauteur d'arbre20 mm et 30 mm
gabarit des trous de montage30 x 80 mm
Matérial
BoîtierElément de fixation : PA
rondelle d'écartementPA (1 pièce, épaisseur 10 mm)
bouchon borgnePE (1 pièce, noire)
bouchon de repéragePA (2 pièces, jaunes; 2 pièces, noires)
vis de fixationpour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25)
pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)
Masse55 g
Couple de serrage des vis de fixation≤ 1,5 Nm
Dimensions
Hauteur38,5 mm
Diamètre65 mm
Notes générales