Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

EVM58-EC Codeur absolu

Codeur absolu multitour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Interface EtherCAT
  • 30 bits multitour
  • Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré
  • Bride synchro ou bride de serrage
  • Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain
  • LED d'état
  • Boîtier en acier inoxydable disponible

Afficher plus

EtherCAT® interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à EVM58-EC

Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu multitour
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , séparation galvanique selon EN 50178
Puissance absorbéeP0max. 2,5 W
Linéarité± 0,5 LSB ( jusqu'à 12 Bit )
± 2 LSB ( jusqu'à 16 Bit )
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)paramétrable,
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Type d'interfaceEtherCAT®
CoE (CANopen over EtherCAT, conforme aux profils d'appareils CiA DS-301 et CiA DS-406)
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitourjusqu'à 14 Bit
Résolution globalejusqu'à 30 Bit
PhysiqueEthernet
Vitesse de transfert10 MBit/s / 100 MBit/s
Temps de cycle≥ 65 µs
ConnecteurEthernet: 2 prises M12 x 1, 4-polig, codage D
alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 4-pôles, codage A *
Degré de protectionEN 60529,
côté arbre : IP65 (sans joint d'arbre)/ IP66/67 (avec joint d'arbre)
côté boîtier : IP66/67
Version acier inoxydable : intégralement IP67/66
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Longueur d'onde∅ x l∅6f6 mm x 10 mm ou ∅10h8 mm x 20 mm
Matérial
Combinaison 1boîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Combinaison 2 (inox)boîtier : acier inox 1.4305 / AISI 303
bride : acier inox 1.4301 / AISI 304
arbre : acier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 370 g (combinaison 1)
env. 840 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre)
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial110 N
Dimensions
Diamètre59 mm
Notes générales