Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB0,6-5GS20-E2 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 0,6 mm, noyable
  • boîtier acier inox
  • Fonction de commutation avec alarme de stabilité
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB0,6-5GS20-E2

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn0,6 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 0,486 mm
Facteur de réduction rAl 0,2
Facteur de réduction rCu 0,15
Facteur de réduction r1.4301 0,6
Facteur de réduction rMs 0,25
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A0 mm
B0 mm
C2 mm
F5 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 5000 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,1 mA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Pression d'emploi20 bar (290,1 psi)
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble PUR 3 x 0,14 mm2 , 2 m
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleSaphir
Degré de protectionIP68
Masse35 g
Dimensions
Longueur25 mm
Diamètre5 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.