Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L Module d'entrée/sortie ASi

Module d'armoire, 4 entrées et 4 sorties

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier doté d'une technologie de connexion instantanée et de borniers codés mécaniquement
  • Boîtier de 19 mm de largeur, installation dans l'armoire électrique sur rail de montage DIN
  • Alimentation des capteurs au choix, externe ou … partir du module
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, alimentation interne des capteurs, entrées et sorties
  • LED rouge affectée à chaque voie, s'allume en cas de surcharge en sortie

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L

Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.0
numéro de fichier ULE223772
MTBF141 a
LED FAULTAffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication, c.-à-d. adresse = 0
rouge, clignotement : surcharge au niveau de l'alimentation d'entrée interne, c.-à-d. surcharge ou discontinuité de fil en sortie
LED INTalimentation d'entrée interne active ; LED verte
LED PWRTension d'AS-Interface ; LED de couleur verte
verte : tension OK
verte, clignotante : adresse 0
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie) ; quatre LED de couleur jaune/rouge
jaune : sortie activée
rouge : surcharge en sortie ou discontinuité de fil
tension auxiliaire (entrée)UEXT12 ... 30 V DC PELV
tension auxiliaire (sortie)UAUX20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 35 mA (sans détecteurs) / max. 190 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUEXT, UAUX, Ue : catégorie de surtension II, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
Catégorie de surtension des alimentations (principales) : III
Tension d'isolement nominale92 V
Tension de tenue aux chocs0,8 kV
nombre/type4 entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC
Alimentationen provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, paramètres part défaut) ou auxiliaire UEXT (commutateur en position EXT)
Tension21 ... 31 V CC (INT)
intensité de courant maximal admissible≤ 150 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits (INT)
Courant d'entrée≤ 5,6 mA (max.)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 1)
0 (non amorti)≤ 0,5 mA
1 (amorti)≥ 2 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
nombre/type4 sorties électroniques, PNP, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension≥ (UAUX - 0,5 V)
Courant2 A Par sortie, 4 A au total (TB ≤ 60 °C)
1 A Par sortie, 4 A au total (TB ≤ 70 °C)
Catégorie d'utilisationDC-13
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN ISO 13849-1:2008 , EN ISO 13849-2:2012
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
sécurité électriqueIEC 61140:2009
EntréeEN 61131-2:2004
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026:2013
sécurité fonctionnelleEN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012
profilS-7.0
Code IO7
Code ID0
Code ID1F
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1 O1
D1 IN2 O2
D2 IN3 O3
D3 IN4 O4
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Contrôle des communications
P0 = 0 contrôle = désactivé, les sorties conservent leur état en cas d'échec de communication
P0 = 1 contrôle = activé, c'est-à-dire en cas d'échec de communication, les sorties sont désactivées (paramètres par défaut)
P1Filtre d'entrée
P1 = 0 filtre d'entrée activé, suppression d'impulsion ≤ 2 ms
P1 = 1 filtre d'entrée désactivé (paramètres par défaut)
P2Rupture de fil en sortie
P2 = 0 Rupture de fil activée
P2 = 1 Rupture de fil désactivée (paramètres par défaut)
P3non utilisé
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations15 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
Pour les applications de sécurité : installation dans un boîtier doté d'une classe de protection IP54 au minimum.
RaccordementBornes à poussoirs amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide : 0,20 mm2 flexible (sans embout de fil) : 0,20 mm2 ... 2,5 mm2
flexible (avec embout de fil) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse110 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur18,9 mm
Longueur124 mm
FixationRail DIN
Notes générales