Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SLCT14 Safety Light Curtain

Safety light curtain, resolution 14 mm (finger protection), self-testing type 2, SIL1, operating range: 0.2 to 8 m, connection: M12 device connector

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Resolution 14 mm (finger protection)
  • Protection field height up to 1200 mm
  • Self-testing (type 2 as per IEC/EN 61496-1)
  • SIL1 acc. to IEC 61508
  • Degree of protection IP67
  • Temperature range -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
  • Slim design, mounting on three sides

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
Notes générales