Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBN15-F64-A2-V31 Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 15 mm non noyable
  • Boîtier plat
  • Distance de commutation ajustable entre 2 mm et 15 mm
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.115,62 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à CBN15-F64-A2-V31

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn15 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 10,8 mm
Portée réellesr13,5 ... 16,5 mm
Type de sortie4 fils
Conditions de montage
B15 mm
C30 mm
F45 mm / 60 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Imax ≤ 500 mA
Chute de tensionUd≤ 2 V
ReproductibilitéR≤ 1,5 mm
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 50 µA typ. 5 µA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd941 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
PotentiomètreRéglage de la sensibilité
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM8 x 1
nombre de pôles4
Couple de serrage des vis de boîtier≤ 2 Nm
Dimensions
Hauteur12 mm
Largeur25 mm
Longueur40 mm
RemarqueProfondeur maximale des pas de vis du boîtier : 8 mm
Notes générales