Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PCV100-F200-B6-V15B-6011 Tête de lecture optique

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y
  • Interface PROFIBUS

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFIBUS interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PCV100-F200-B6-V15B-6011

Vitesse de passagev≤ 6 m/s
longueur de mesuragemax. 10000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
vitesse de balayage40 s-1
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ± 40 mm
Champ de lecture60 mm x 35 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Résolution± 0,1 mm  
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
MTTFd102 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Affichage LED7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état)
Tension d'emploiUB15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videI0max. 400 mA
Puissance absorbéeP06 W
Type d'interfacePROFIBUS DP V0
ProtocolePROFIBUS DP selon EN 50170
Vitesse de transfert9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s
3; 6; 12 Mbits/s synchronisation automatique
Type d'interfaceUSB Service
Type d'entrée1 Entrée de fonction
niveau 0: -UB ou non commuté
1 niveau : +8 V ... +UB , paramétrable
Impédance d'entrée≥ 27 kΩ
Type de sortie1 à 3 sortie(s) de commutation , PNP , paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA par sortie
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Conformité CECE
Conformité UKCAUKCA
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO)
M12x1 connecteur femelle, 5 broches, à codage B (Bus Out)
M12x1 connecteur, 5 broches, à codage B (Bus In)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm
Résolution X (protocole)1 mm
Résolution Y (protocole)1 mm
Orientation de la bande de codage0 °
Adresse0
Valeur X « Aucune position »0
Valeur Y « Aucune position »0
Valeur de vitesse « Aucune position »127
Seuil de survitesse (protocole)12,5 m/s
Valeur X en cas d'erreurNuméro d'erreur
Valeur Y en cas d'erreurNuméro d'erreur
Valeur de vitesse en cas d'erreurNuméro d'erreur
Largeur de la bande de codagedouble rangée
Distance position X0 mm
Entrée/sortie de fonctiondésactivée
Notes générales