Sélectionnez votre pays
LB6117E Digital Output
Digital output with shutdown input
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2-channel
- Outputs Ex ia
- Line fault detection switched on and off
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Output with bus-independent safety shutdown
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE