Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LS682-DA-EN/F2/146 Transmetteur données optique

Transmetteur de données optique Fast Ethernet, champ de détection de 150 m, lumière rouge, taux de transfert de 100 Mbit/s, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Indépendant du protocole
  • TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc.
  • Version pour applications à basse température
  • Raccordement à connecteur pour montage rapide
  • Aucun paramétrage
  • barre d'affichage pour l'intensité du signal

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.2'405,65 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Ethernet POWERLINK interface
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à LS682-DA-EN/F2/146

Domaine de détection d'emploi0 ... 150 m
Domaine de détection limite180 m
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU À L'AIDE D'UN INSTRUMENTS D'OPTIQUE
Classe de laser1M
Longueur d'arbre660 nm
divergence du faisceau15 mrad
Durée de l'impulsion8 ns
Fréquence de répétition62,5 MHz
Performances optiques maximales en sortie60 mW
Diamètre de la tache lumineuse1,5 m pour une distance de 100 m
Angle d'ouverture1 °
Limite de la lumière ambiante> 10000 Lux
MTTFd58,6 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication débit de données LED verte : Liaison OPTO
LED jaune : Liaison LAN
LED rouge : ERREUR
Visual. état de commutationintensité du signal (8 LED : rouge, jaune, verte)
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Consommation à videI0200 mA
Type d'interfaceEthernet; 100 BASE-TX
PhysiqueM12, codage D
ProtocolePROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT®
Ethernet POWERLINK
PROFIsafe
Vitesse de transfert100 MBit/s (Fast Ethernet)
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, inactive lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante , protégée contre les courts-circuits, ... max. 200 mA
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Agrément ULcULus Listed
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierABS / PC
Sortie optiquePlastique
Masse700 g
Dimensions
Hauteur90 mm
Largeur170 mm
Longueur171 mm
Notes générales